{aschwanden/cret/series_100/cret_150_asmtab.prj},{NB=CRET-150-20-L},{P1=609},{P2=160},{P3=560},{P4=337},{P6=560},{P10=0},{P11=50},{P12=50},{P13=3},{P20=335.5},{P30=210},{P31=160},{P33=300},{P34=5},{P35=6.5},{P36=15},{P37=280},{P38=4},{P39=5},{P40=15},{P42=200},{P43=200},{P51=560},{P52=78},{P70=335},{P71=32},{P72=105},{P73=178},{IDNR=},{MODEL=CRET-150},{LODDEST=Architecture},{LINK=www.aschwanden.com},{HERSTELLER=F.J. Aschwanden AG},{FUGENOFFNUNG=10 - 60},{PLATTENDICKE=600},{BEMTRAG=575 kN bei h ≥ 600 mm},{ZERTIFIKATE=ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090},{VERSION='03.2017},{BEARING=TRUE},{KRAFT=Ja},{PPATH=parts_cret150/cret_150_asmtpl.prj},{PBT=},{FUG=20},{SV=},{LODLEVEL=300}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1