{aschwanden/cret/series_100/cret_128_asmtab.prj},{NB=CRET-128-20-L},{P2=88},{P3=200},{P6=200},{P10=28},{P11=0},{P12=0},{P13=0},{P30=155},{P31=88},{P33=110},{P34=5},{P35=6.5},{P36=15},{P37=90},{P38=4},{P39=5},{P40=5},{P42=83},{P43=145},{P51=200},{P52=44},{P70=215},{P71=26},{P72=78},{P73=129},{IDNR=},{MODEL=CRET-128},{LODDEST=Architecture},{LINK=www.aschwanden.com},{HERSTELLER=F.J. Aschwanden AG},{FUGENOFFNUNG=10 - 60},{PLATTENDICKE=240},{ZERTIFIKATE=ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090},{VERSION='03.2017},{BEARING=TRUE},{KRAFT=Ja},{PPATH=parts_cret128/cret_128_asmtpl.prj},{PBT=},{FUG=20},{SV=},{MAGNET=},{SEISMIC=},{FUGERD=0},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1