Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Aschwanden
Description
CRET-10, -13 - Goujons pour faibles charges transversales
Nomenclature
CRET-10/20-300-CRET-P/20-170
PBT
Diamètre de la plaque à clous
TYP
Type
DDURCHMESSER
Diamètre du goujon
20 mm
DMATERIAL
Matériel du goujon
Acier inoxydable, goujon KWK III
FUG
Largeur de joint e
mm
DLANGE
Longueur du goujon
mm
IH
Type de la gaine
HMATERIAL
Matériel de la gaine
Matériaux synthétique
HLANGE
Longueur de la gaine
mm
LINK
Lien vers la documentation
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Fabricant
F. J. Aschwanden AG
WEIGHT
Poids
0.752 kg
NAME
Diamètre de la plaque à clous
CRET-10/20-300-CRET-P/20-170
DESCRIPTION
Description
Goujons pour faibles charges transversales
PLATTENDICKE
Épaisseur minimale de la dalle hmin
150 mm
HOMEPAGE
Site internet URL
www.aschwanden.com
BEARING
Charge portante
VRAI
KRAFT
Charge portante
Qui
ELEMENTTYP
Type d'élément
Bewehrung (Allplan) / Tragwerksverbindung (Revit)
P1
Longueur du goujon
300 mm
P2
Diamètre du goujon
20 mm
P3
Longueur de la gaine
170 mm
P4
Diamètre de la gaine
98 mm
P5
Largeur de la gaine
70 mm
P6
Hauteur de la gaine
70 mm
P7
min. Einspannlaenge
130 mm
P10
Diamètre du goujon
20 mm
P12
Diamètre du fourreau
24 mm
P16
Longueur du fourreau
0 mm
P17
Épaisseur paroi du fourreau
1.5 mm
P30
Diamètre du tube de la gaine
25 mm
P31
Épaisseur de paroi du tube de la gaine
2 mm
P32
Épaisseur paroi de la plaque à clous
4 mm
P34
Largeur de la plaque à clous
70 mm
P35
Hauteur de la plaque à clous
70 mm
P36
Largeur du tube de la gaine
- mm
P37
Hauteur du tube de la gaine
- mm
P38
Longueur de la compression
20 mm
P39
Nagelplatte Loecher Ø
4.2 mm
P40
Nagelplatte Randabstand
10 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale